MK 308

Bloc de raccordement

Réf. produit : 50116466

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon
Adapté pour BCL 308i
Type Ethernet
Nombre de connexions 4 pièce(s)
Fonction PWR / SW IN/OUT
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction HÔTE/BUS IN
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction BUS OUT
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction Interface de maintenance
Type de connexion USB
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm
Matériau du boîtier Métallique
Plastique
Boîtier métallique Aluminium moulé sous pression
Poids net 186 g
Couleur du boîtier Noir
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Numéro de tarif douanier 84733080
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280191
ECLASS 12.0 27280191
ECLASS 13.0 27280191
ECLASS 14.0 27280191
ECLASS 15.0 27280191
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf