LRT 8/24.16-80-S12
Détecteur de luminescence
| Série | 8 |
| Application | Détection de repères jaunes |
| Modèle spécial | Autocollimation |
| Portée de fonctionnement | Portée garantie |
| Portée de fonctionnement, marque jaune sur papier, clair | 0 ... 0,1 m |
| Portée de fonctionnement, marque jaune sur papier, sombre | 0 ... 0,04 m |
| Portée limite | 0 ... 0,12 m (portée typique) |
| Source lumineuse | LED, UV |
| Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 7 mm [100 mm] |
| Filtre de réception | 550 ... 750 nm |
| Type de géométrie du spot lumineux | Rond |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 35 mA |
| Nombre d'entrées de commutation C/F | 1 pièce(s) |
| Type de tension | CC |
| Tension de commutation high min. | UN |
| Tension de commutation low max. | 0 V ou non raccordé |
| Entrées de commutation C/F, temporisation | 0,5 ms |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
| Type de tension | CC |
| Courant de commutation, max. | 100 mA |
| Tension de commutation | high : ≥ (UN-2V) low : ≤ 2 V |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Organe de commutation | Transistor, NPN |
| Fréquence de commutation | 1.500 Hz |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Zinc |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 70 g |
| Couleur du boîtier | Rouge, RAL 3000 |
| Compatibilité des matériaux | ECOLAB |
| Type d'affichage | LED |
| Éléments de commande | Potentiomètre multitour |
| Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 60 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | II |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270908 |
| ECLASS 8.0 | 27270908 |
| ECLASS 9.0 | 27270908 |
| ECLASS 10.0 | 27270908 |
| ECLASS 11.0 | 27270908 |
| ECLASS 12.0 | 27270908 |
| ECLASS 13.0 | 27270908 |
| ECLASS 14.0 | 27270908 |
| ECLASS 15.0 | 27270908 |
| ECLASS 16.0 | 27270908 |
| ETIM 5.0 | EC001822 |
| ETIM 6.0 | EC001822 |
| ETIM 7.0 | EC001822 |
| ETIM 8.0 | EC001822 |
| ETIM 9.0 | EC001822 |
| ETIM 10.0 | EC001822 |