PRK318B.W/4P
Reflex sur réflecteur polarisé
| Série | 318B | 
| Principe de fonctionnement | Principe de réflexion | 
| Modèle spécial | Optique coudée 90° | 
| Portée de fonctionnement | 0,02 ... 4 m (portée garantie), Avec réflecteur TK(S) 100x100 | 
| Portée limite | 0,02 ... 5 m (portée typique), Avec réflecteur TK(S) 100x100 | 
| Source lumineuse | LED, Rouge | 
| Longueur d'onde | 620 nm | 
| Forme du signal d'émission | Pulsé | 
| Groupe de LED | Groupe exempt de risque (selon EN 62471) | 
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits | 
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle | 
| Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN | 
| Consommation | 0 ... 15 mA | 
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) | 
| Type | Sortie de commutation numérique | 
| Organe de commutation | Transistor, PNP | 
| Principe de commutation | Commutation claire | 
| Organe de commutation | Transistor, PNP | 
| Principe de commutation | Commutation foncée | 
| Fréquence de commutation | 500 Hz | 
| Temps de réaction | 1 ms | 
| Temps d'initialisation | 300 ms | 
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) | 
| Fonction | Alimentation en tension Signal OUT | 
| Type de connexion | Câble | 
| Longueur de câble | 2.000 mm | 
| Matériau de gaine | PUR | 
| Couleur de câble | Noir | 
| Nombre de brins | 4 brins | 
| Section des brins | 0,2 mm² | 
| Dimensions (Ø x L) | 18 mm x 60,4 mm | 
| Taille du filetage | M18 x 1 mm | 
| Matériau du boîtier | Plastique | 
| Boîtier en plastique | ABS | 
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique | 
| Poids net | 70 g | 
| Couleur du boîtier | Noir Rouge | 
| Type d'affichage | LED | 
| Nombre de LED | 1 pièce(s) | 
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 60 °C | 
| Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C | 
| Indice de protection | IP 67 | 
| Classe de protection | III | 
| Homologations | c UL US | 
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 | 
| Numéro de tarif douanier | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 | 
| ECLASS 8.0 | 27270902 | 
| ECLASS 9.0 | 27270902 | 
| ECLASS 10.0 | 27270902 | 
| ECLASS 11.0 | 27270902 | 
| ECLASS 12.0 | 27270902 | 
| ECLASS 13.0 | 27270902 | 
| ECLASS 14.0 | 27270902 | 
| ECLASS 15.0 | 27270902 | 
| ETIM 5.0 | EC002717 | 
| ETIM 6.0 | EC002717 | 
| ETIM 7.0 | EC002717 | 
| ETIM 8.0 | EC002717 | 
| ETIM 9.0 | EC002717 | 
| ETIM 10.0 | EC002717 |