BTU 300M-D10

Système de montage

Réf. produit : 50117253

Délais de livraison d'env. 20 jours ouvrables
Contenu 2 vis M4 x 20
2 vis M4 x 25
4 rondelles
Adapté pour groupe de produits Capteurs optiques de distance
Capteurs à commutation, cubiques
Adapté pour Capteurs de la série 8
Capteurs de la série 10
Capteurs de la série 25C
Capteurs de la série 46B
Capteurs de la série 46C
ODSL 9
Désignation normalisée des pièces de fixation, métal Acier zingué
Aluminium
Poids net 59 g
Modèle de pièce de fixation Système de montage
Type de fixation, côté installation Fixation par serrage sur tôle
Pour barre ronde 10 mm
Type de fixation, côté appareil Adapté aux vis M4
À visser
Type de pièce de fixation Pivotant 360°
Réglable
Serrable
Matériau de la pièce de fixation Métallique
Numéro de tarif douanier 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modèle CAO 3D - zip