RK18B.1/4P-M12
Reflex sur réflecteur non polarisé
Série | 18B |
Principe de fonctionnement | Principe de réflexion |
Application | Fonctionnement avec réflecteurs triples en verre et adhésifs réfléchissants quelconques |
Modèle spécial | Autocollimation |
Portée de fonctionnement | 0 ... 6 m (portée garantie) |
Portée limite | 0 ... 7,2 m (portée typique) |
Source lumineuse | LED, Rouge |
Longueur d'onde | 620 nm |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Groupe de LED | 1 |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Consommation, max. | 100 mA |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 18 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation claire |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation foncée |
Fréquence de commutation | 500 Hz |
Temps de réaction | 1 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Dimensions (l x H x L) | 15 mm x 47 mm x 32,5 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 60 g |
Couleur du boîtier | Argent |
Type de fixation | Fixation avant avec filetage Fixation traversante Par pièce de fixation en option |
Compatibilité des matériaux | ECOLAB |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Éléments de commande | Potentiomètre 270° |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 IP 69K |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |