BTU D18M-D12

Système de montage

Réf. produit : 50117490

Délais de livraison d'env. 3 jours ouvrables
Adapté pour groupe de produits Capteurs à commutation, cubiques
Capteurs à commutation, cylindriques
Adapté pour Capteurs de forme M18
Capteurs de la série 28
Capteurs de la série 218
Capteurs de la série 318
Désignation normalisée des pièces de fixation, métal Acier zingué
Aluminium
Poids net 53 g
Modèle de pièce de fixation Système de montage
Type de fixation, côté installation Fixation traversante
Type de fixation, côté appareil À visser
Type de pièce de fixation Pivotant 360°
Réglable
Serrable
Matériau de la pièce de fixation Métallique
Numéro de tarif douanier 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modèle CAO 3D - zip