LSIS 223 M5M-R1

Lecteur stationnaire de codes 2D

Réf. produit : 50117534

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
DCR55M2/UB-1800-S6
Lecteur stationnaire de codes 2D
Numéro d’article : 50136773
  • Série: DCR 55
  • Interface: USB
  • Types de codes lisibles: 2/5 Hong Kong
  • Taille de module, max.: 0,127 ... 0,528 mm
Numéro d’article : 50136773

Délais de livraison d'env. 22 jours ouvrables
Série LSIS 22x
Puce CMOS (Global Shutter)
Fonctions logicielles Lecture des codes 1D
Lecture des codes 2D
Types de codes lisibles 2/5 entrelacé
Aztec
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
Code Data Matrix
Codes composites
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
QRcode
UPC
Distance de lecture 50 ... 330 mm
Résolution caméra, horizontale 844 px
Résolution caméra, verticale 640 px
Taille du module 0,127 ... 1 mm
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 4,75 ... 5,25 V, CC
Consommation, max. 500 mA
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Type de tension CC
Tension de commutation VIN
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CC
Tension de commutation VIN
Type USB
Fonction Processus
Spécification USB 2.0
Mode Émulation de clavier
Émulation de port COM
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Interface de configuration
Interface de maintenance
Interface données
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 40 mm x 32 mm x 47 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 130 g
Couleur du boîtier Gris
Rouge
Type de fixation Filetage borgne
Rainures en queue d'aronde
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Touche de déclenchement
Fonction de l'élément de commande Déclenchement
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 40 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration - V2.56 - zip
Pilote USB - USBserial - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - Identification - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf