KFX-ET-20ML-20

Fibre optique en plastique pour fonctionnement en détecteur

Réf. produit : 50117765

Disponible immédiatement

Série KFX
Principe de fonctionnement Principe de balayage
Domaine d'application Applications générales
Modèle spécial Détection de la surface
Sortie du faisceau lumineux Frontale
Noyau de la fibre Noyau à fibre multiple
Matériau du noyau de la fibre Plastique
aktiver Faserdurchmesser 0,265 mm
diamètre de fibre actif 16 pièce(s)
Portée avec LV461 0 ... 70 mm
Portée avec LV462 0 ... 120 mm
Portée avec LV463 0 ... 210 mm
Portée avec LV463.XV 0 ... 315 mm
Portée avec LV463.XR 0 ... 380 mm
Portée avec LV463I.XR 0 ... 570 mm
Diamètre minimal de l'objet 1 mm
Forme Cubique
Diamètre extérieur 2,2 mm
Poids net 33 g
Matériau de tête Plastique
Type Fibres optiques en plastique avec protection anticoque (KFX)
Longueur de la fibre 2.000 mm
Largeur du champ lumineux 14,5 mm
Matériau gaine de la fibre PE
Fixation de la tête de détection 2 x M3
Rayon de courbure minimal (mobile) R25
Pose Standard
Atténuation pour λ = 650nm 210 dB/km
Température ambiante, fonctionnement -55 ... 70 °C
Numéro de tarif douanier 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ECLASS 16.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Remarque brève - pdf
Brochure produit - pdf