BTP 200M-D12

Système de montage

Réf. produit : 50117829

Disponible immédiatement

Adapté pour groupe de produits Capteurs à commutation, cubiques
Adapté pour Capteurs de la série 3B
Capteurs de la série 5
Capteurs de la série 18
Capteurs de la série 25B
Désignation normalisée des pièces de fixation, métal Acier zingué
Aluminium
Poids net 186 g
Modèle de pièce de fixation Capot protecteur
Type de fixation, côté installation Pour barre ronde 12 mm
Type de fixation, côté appareil À visser
Type de pièce de fixation Pivotant 360°
Réglable
Serrable
Matériau de la pièce de fixation Métallique
Numéro de tarif douanier 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf