LV461.1/P2-150-M8
Amplificateur de fibre optique
| Série | 461 |
| Adapté pour | Fibres optiques en plastique Fibres optiques en verre |
| Source lumineuse | LED, Rouge |
| Fréquence de commutation | 500 Hz |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Longueur de câble | 150 mm |
| Taille du filetage | M8 |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 10 mm x 31 mm x 62 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Poids net | 34 g |
| Type d'affichage | LED |
| Éléments de commande | Potentiomètre multitour Touches de commande |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27270905 |
| ECLASS 12.0 | 27270905 |
| ECLASS 13.0 | 27270905 |
| ECLASS 14.0 | 27270905 |
| ECLASS 15.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |