BT 200M.5

Équerre de fixation

Réf. produit : 50118542

Délais de livraison d'env. 13 jours ouvrables
Adapté pour groupe de produits Lecteurs stationnaires de codes à barres
Adapté pour Capteurs de la série 3B
Capteurs de la série 3C
Capteurs de la série 5
Capteurs de la série 18
Capteurs de la série 25B
Capteurs de la série 25C
Capteurs de la série 28
Capteurs de la série 55
IVS 108
Lecteurs de codes à barres, série BCL 92
Lecteurs de codes à barres, série BCL 95
Désignation normalisée de pièce de fixation, inox V2A
Poids net 30 g
Modèle de pièce de fixation Équerre en L
Type de fixation, côté installation Fixation traversante
Type de fixation, côté appareil Adapté aux vis M3
À visser
Type de pièce de fixation Réglable
Matériau de la pièce de fixation Inox
Numéro de tarif douanier 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modèle CAO 3D - zip