CML730i-T05-2640.A-M12

Émetteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50118608
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
Portée de fonctionnement 0,1 ... 4 m (portée garantie)
Portée de fonctionnement, produits transparents 0,1 ... 1,75 m
Profondeur de mesure 2.640 mm
Nombre de faisceaux 528 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 5 mm
Source lumineuse LED, Infrarouge
Diamètre minimal de l'objet 10 mm
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Durée du cycle 5,48 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Sortie de prise Axiale
Fonction Liaison vers le récepteur
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 2.715 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 2.650 g