CML730i-T10-800.A-M12

Émetteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50118616

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon
Série 730
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Émetteur
Contenu 2 coulisseaux BT-NC
Application Détection d'objets transparents
Mesure d'objets
Modèle spécial Balayage à faisceaux croisés
Balayage à faisceaux diagonaux
Balayage à faisceaux parallèles
Portée de fonctionnement 0,3 ... 9,5 m (portée garantie)
Portée de fonctionnement, produits transparents 0,3 ... 3,5 m
Profondeur de mesure 800 mm
Nombre de faisceaux 80 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 10 mm
Source lumineuse LED, Infrarouge
Diamètre minimal de l'objet 20 mm
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Durée du cycle 1 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Sortie de prise Axiale
Fonction Liaison vers le récepteur
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 875 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 950 g
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
IODD - V 1.0.1 - zip
Logiciel de configuration - Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration - IO-Link Device Collection - zip
Logiciel de configuration - IO-Link USB-Master - zip
Déclaration de conformité CE - pdf