CML730i-R20-2390.A/CN-M12

Récepteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50118725

Délais de livraison d'env. 10 jours ouvrables
Icon Icon
Série 730
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Récepteur
Contenu 2 coulisseaux BT-NC
Application Détection d'objets transparents
Mesure d'objets
Modèle spécial Balayage à faisceaux croisés
Balayage à faisceaux diagonaux
Balayage à faisceaux parallèles
Portée de fonctionnement 0,3 ... 9,5 m, Portée garantie
Portée de fonctionnement, produits transparents 0,3 ... 3,5 m
Profondeur de mesure 2.390 mm
Nombre de faisceaux 120 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 20 mm
Diamètre minimal de l'objet 30 mm
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 2 pièce(s)
Type Entrées/sorties sélectionnables
Durée du cycle 1,35 ms
Temps de réaction par faisceau 10 µs
Type CANopen
Fonction Processus
Type IO-Link
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Sortie de prise Axiale
Fonction Alimentation en tension
Interface de configuration
Liaison vers l'émetteur
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Fonction BUS IN
BUS OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 2.475 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 2.450 g
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
Fichier EDS - zip