CML730i-R40-2850.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Réf. produit :
50118737
Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
| Série | 730 |
| Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
| Type d'appareil | Récepteur |
| Contenu | 2 coulisseaux BT-NC |
| Application | Détection d'objets transparents Mesure d'objets |
| Modèle spécial | Balayage à faisceaux croisés Balayage à faisceaux diagonaux Balayage à faisceaux parallèles |
| Portée de fonctionnement | 0,3 ... 9,5 m, Portée garantie |
| Portée de fonctionnement, produits transparents | 0,3 ... 3,5 m |
| Profondeur de mesure | 2.850 mm |
| Nombre de faisceaux | 71 pièce(s) |
| Intervalle entre les faisceaux | 40 mm |
| Diamètre minimal de l'objet | 50 mm |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
| Nombre d'entrées/sorties sélectionnables | 2 pièce(s) |
| Type | Entrées/sorties sélectionnables |
| Durée du cycle | 1 ms |
| Temps de réaction par faisceau | 10 µs |
| Type | CANopen |
| Fonction | Processus |
| Type | IO-Link |
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
| Sortie de prise | Axiale |
| Fonction | Alimentation en tension Interface de configuration Liaison vers l'émetteur Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 8 pôles |
| Fonction | BUS IN BUS OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Dimensions (l x H x L) | 29 mm x 35,4 mm x 2.955 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
| Poids net | 2.900 g |
| Type d'affichage | LED Écran OLED |
| Type de configuration/paramétrage | Auto-apprentissage Logiciel |
| Éléments de commande | Clavier à effleurement |
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 60 °C |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ECLASS 13.0 | 27270910 |
| ECLASS 14.0 | 27270910 |
| ECLASS 15.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |
Macro EPLAN - edz