CML730i-T20-150.R-M12

Émetteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50118966

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon
Série 730
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Émetteur
Contenu Accessoires pour l'utilisation du BT-2R1
Application Détection d'objets transparents
Mesure d'objets
Modèle spécial Balayage à faisceaux croisés
Balayage à faisceaux diagonaux
Balayage à faisceaux parallèles
Portée de fonctionnement 0,3 ... 9,5 m (portée garantie)
Portée de fonctionnement, produits transparents 0,3 ... 3,5 m
Profondeur de mesure 150 mm
Nombre de faisceaux 8 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 20 mm
Source lumineuse LED, Infrarouge
Diamètre minimal de l'objet 30 mm
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Durée du cycle 1 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Sortie de prise Arrière
Fonction Liaison vers le récepteur
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 183 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 350 g
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
IODD - V 1.0.1 - zip
Logiciel de configuration - Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration - IO-Link Device Collection - zip
Logiciel de configuration - IO-Link USB-Master - zip
Déclaration de conformité CE - pdf