LRT 8/24.10-150-S12

Détecteur de luminescence

Réf. produit : 50119033

Disponible immédiatement

Icon Icon
Série 8
Application Détection d'une marque rouge sur du bois
Modèle spécial Autocollimation
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, craie LYRA ROUGE sur bois, clair, mouillé 0 ... 0,35 m
Portée de fonctionnement, craie LYRA ROUGE sur OSB 0 ... 0,3 m
Portée de fonctionnement, craie LYRA ROUGE sur papier, blanc 0 ... 0,3 m
Portée de fonctionnement, craie LYRA ROUGE sur papier, noir 0 ... 0,15 m
Portée de fonctionnement, craie LYRA ROUGE 0 ... 0,5 m
Portée limite 0 ... 0,5 m (portée typique)
Source lumineuse LED, Bleu
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 7 mm [100 mm]
Filtre de réception 590 ... 750 nm
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 35 mA
Nombre d'entrées de commutation C/F 1 pièce(s)
Type de tension CC
Tension de commutation high min. UN
Tension de commutation low max. 0 V ou non raccordé
Entrées de commutation C/F, temporisation 0,5 ms
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 100 mA
Tension de commutation high : ≥ (UN-2V)
low : ≤ 2 V
Organe de commutation Transistor, PNP
Organe de commutation Transistor, NPN
Fréquence de commutation 1.500 Hz
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 70 g
Couleur du boîtier Rouge, RAL 3000
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Type d'affichage LED
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 60 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270908
ECLASS 8.0 27270908
ECLASS 9.0 27270908
ECLASS 10.0 27270908
ECLASS 11.0 27270908
ECLASS 12.0 27270908
ECLASS 13.0 27270908
ECLASS 14.0 27270908
ECLASS 15.0 27270908
ECLASS 16.0 27270908
ETIM 5.0 EC001822
ETIM 6.0 EC001822
ETIM 7.0 EC001822
ETIM 8.0 EC001822
ETIM 9.0 EC001822
ETIM 10.0 EC001822
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf