CML730i-R05-800.R/L-M12

Récepteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50119139

Délais de livraison d'env. 10 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série 730
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Récepteur
Contenu Accessoires pour l'utilisation du BT-2R1
Application Détection d'objets transparents
Mesure d'objets
Modèle spécial Balayage à faisceaux croisés
Balayage à faisceaux diagonaux
Balayage à faisceaux parallèles
Portée de fonctionnement 0,1 ... 4,5 m, Portée garantie
Portée de fonctionnement, produits transparents 0,1 ... 1,75 m
Profondeur de mesure 800 mm
Nombre de faisceaux 160 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 5 mm
Diamètre minimal de l'objet 10 mm
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 4 pièce(s)
Type Entrées/sorties sélectionnables
Durée du cycle 1,75 ms
Temps de réaction par faisceau 10 µs
Type IO-Link
Mode COM COM2
Type IO-Link
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Sortie de prise Arrière
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
Fonction Liaison vers l'émetteur
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 823 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 1.050 g
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
Logiciel - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Déclaration de conformité CE - pdf