CML730i-R05-1520.R/L-M12

Récepteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50119148

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série 730
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Récepteur
Contenu Accessoires pour l'utilisation du BT-2R1
Application Détection d'objets transparents
Mesure d'objets
Modèle spécial Balayage à faisceaux croisés
Balayage à faisceaux diagonaux
Balayage à faisceaux parallèles
Profondeur de mesure 1.520 mm
Nombre de faisceaux 304 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 5 mm
Diamètre minimal de l'objet 10 mm
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 4 pièce(s)
Type Entrées/sorties sélectionnables
Durée du cycle 3,19 ms
Temps de réaction par faisceau 10 µs
Type IO-Link
Mode COM COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Spécification V1.0.1
V1.1
Type IO-Link
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Sortie de prise Arrière
Fonction Alimentation en tension
Interface de configuration
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Fonction Liaison vers l'émetteur
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.543 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 1.700 g
Type d'affichage LED
Écran OLED
Type de configuration/paramétrage Auto-apprentissage
Logiciel
Éléments de commande Clavier à effleurement
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 60 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
Modèle CAO 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
Logiciel de configuration - Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration - IO-Link Device Collection - zip
Logiciel de configuration - IO-Link USB-Master - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Déclaration de conformité CE - pdf