CML730i-R20-1110.R/L-M12

Récepteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50119190

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
Icon Icon Icon
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
Profondeur de mesure 1.110 mm
Nombre de faisceaux 56 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 20 mm
Diamètre minimal de l'objet 30 mm
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 4 pièce(s)
Type Entrées/sorties sélectionnables
Durée du cycle 1 ms
Temps de réaction par faisceau 10 µs
Type IO-Link
Mode COM COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Spécification V1.0.1
V1.1
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
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.143 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 1.350 g
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
Logiciel - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Déclaration de conformité CE - pdf