BTU 900M-D14

Système de montage

Réf. produit : 50119330

Délais de livraison d'env. 21 jours ouvrables
Contenu 2 rondelles de Ø 4,3 mm chacune
2 vis M4 x 20
2 vis M4 x 25
Adapté pour groupe de produits Lecteurs stationnaires de codes à barres
Adapté pour Capteurs de la série 46C
Lecteurs de codes à barres, série BCL 92
Réflecteur (M)TKS 30x50
Réflecteur (M)TKS 40x60
Réflecteur TKS 50x50
Désignation normalisée des pièces de fixation, métal Acier zingué
Aluminium
Poids net 72 g
Modèle de pièce de fixation Système de montage
Type de fixation, côté installation Fixation par serrage sur tôle
Pour barre ronde 14 mm
Type de fixation, côté appareil À visser
Type de pièce de fixation Orientable
Pivotant 360°
Serrable
Matériau de la pièce de fixation Métallique
Numéro de tarif douanier 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Fiche technique - Dimensioned drawing - pdf