BTU D12M-D12-B090

Système de montage

Réf. produit : 50119333

Délais de livraison d'env. 3 jours ouvrables
Adapté pour groupe de produits Fixations sur barre ronde
Adapté pour Barre ronde 12 mm
Désignation normalisée des pièces de fixation, métal Aluminium moulé sous pression
Poids net 24 g
Modèle de pièce de fixation Système de montage
Type de fixation, côté installation Fixation traversante
Pour barre ronde 12 mm
Type de fixation, côté appareil Serrable
Type de pièce de fixation Pivotant 360°
Rigide
Serrable
Matériau de la pièce de fixation Métallique
Numéro de tarif douanier 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modèle CAO 3D - zip