BTU D12M-D12-A090

Système de montage

Réf. produit : 50119334

Délais de livraison d'env. 8 jours ouvrables
Adapté pour groupe de produits Barres carrées
Fixations sur barre ronde
Adapté pour Barre carrée 10mm
Barre ronde 12 mm
Désignation normalisée des pièces de fixation, métal Aluminium moulé sous pression
Poids net 21 g
Modèle de pièce de fixation Système de montage
Type de fixation, côté installation Barre carrée 10mm
Fixation traversante
Pour barre ronde 12 mm
Type de fixation, côté appareil Barre carrée 10mm
Fixation traversante
Pour barre ronde 12 mm
Type de pièce de fixation Rigide
Matériau de la pièce de fixation Métallique
Numéro de tarif douanier 76090000
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modèle CAO 3D - zip