CML720i-T40-2850.A-M12

Émetteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50119449

Délais de livraison d'env. 14 jours ouvrables
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
Portée de fonctionnement 0,3 ... 7 m (portée garantie)
Profondeur de mesure 2.850 mm
Nombre de faisceaux 72 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 40 mm
Source lumineuse LED, Infrarouge
Diamètre minimal de l'objet 50 mm
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Durée du cycle 2,56 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Sortie de prise Axiale
Fonction Alimentation en tension
Entrée Sync
Liaison vers le récepteur
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 2.955 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 2.850 g