CML720i-T05-1360.R-M12
Émetteur de barrière immatérielle
| Série | 720 |
| Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
| Type d'appareil | Émetteur |
| Contenu | Accessoires pour l'utilisation du BT-2R1 |
| Application | Mesure d'objets |
| Modèle spécial | Balayage à faisceaux croisés Balayage à faisceaux diagonaux Balayage à faisceaux parallèles |
| Portée de fonctionnement | 0,1 ... 3,5 m (portée garantie) |
| Profondeur de mesure | 1.360 mm |
| Nombre de faisceaux | 272 pièce(s) |
| Intervalle entre les faisceaux | 5 mm |
| Source lumineuse | LED, Infrarouge |
| Diamètre minimal de l'objet | 10 mm |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
| Durée du cycle | 8,56 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Sortie de prise | Arrière |
| Fonction | Alimentation en tension Entrée Sync Liaison vers le récepteur |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Dimensions (l x H x L) | 29 mm x 35,4 mm x 1.383 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
| Poids net | 1.500 g |
| Type d'affichage | LED |
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 60 °C |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ECLASS 13.0 | 27270910 |
| ECLASS 14.0 | 27270910 |
| ECLASS 15.0 | 27270910 |
| ECLASS 16.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |