CML720i-R05-1120.A/CV-M12

Récepteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50119809
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
Profondeur de mesure 1.120 mm
Nombre de faisceaux 224 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 5 mm
Diamètre minimal de l'objet 10 mm
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre de sorties analogiques 2 pièce(s)
Type Sortie analogique
Courant 0 ... 24 mA
Tension 0 ... 11 V
Type Tension
Type Courant
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 2 pièce(s)
Type Entrées/sorties sélectionnables
Durée du cycle 7,12 ms
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
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.195 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 1.300 g