CML720i-R10-160.A/CV-M12

Récepteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50119833

Délais de livraison d'env. 14 jours ouvrables
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
Profondeur de mesure 160 mm
Nombre de faisceaux 16 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 10 mm
Diamètre minimal de l'objet 20 mm
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre de sorties analogiques 2 pièce(s)
Type Sortie analogique
Courant 0 ... 24 mA
Tension 0 ... 11 V
Type Tension
Type Courant
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 2 pièce(s)
Type Entrées/sorties sélectionnables
Durée du cycle 1 ms
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
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 235 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 350 g