CML720i-R20-2550.A/CV-M12

Récepteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50119866
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
Profondeur de mesure 2.550 mm
Nombre de faisceaux 128 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 20 mm
Diamètre minimal de l'objet 30 mm
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre de sorties analogiques 2 pièce(s)
Type Sortie analogique
Courant 0 ... 24 mA
Tension 0 ... 11 V
Type Tension
Type Courant
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 2 pièce(s)
Type Entrées/sorties sélectionnables
Durée du cycle 4,24 ms
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
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 2.635 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 2.600 g