CML720i-R05-1360.R/CV-M12

Récepteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50120138

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon
Série 720
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Récepteur
Contenu Accessoires pour l'utilisation du BT-2R1
Application Mesure d'objets
Modèle spécial Balayage à faisceaux croisés
Balayage à faisceaux diagonaux
Balayage à faisceaux parallèles
Profondeur de mesure 1.360 mm
Nombre de faisceaux 272 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 5 mm
Diamètre minimal de l'objet 10 mm
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre de sorties analogiques 2 pièce(s)
Type Sortie analogique
Courant 0 ... 24 mA
Tension 0 ... 11 V
Type Tension
Type Courant
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 2 pièce(s)
Type Entrées/sorties sélectionnables
Durée du cycle 8,56 ms
Temps de réaction par faisceau 30 µs
Type IO-Link
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Sortie de prise Arrière
Fonction Alimentation en tension
Interface de configuration
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Fonction Liaison vers l'émetteur
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.383 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 1.550 g
Type d'affichage LED
Écran OLED
Type de configuration/paramétrage Auto-apprentissage
Logiciel
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
IODD - V 1.0.1 - zip
Logiciel de configuration - Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration - IO-Link Device Collection - zip
Logiciel de configuration - IO-Link USB-Master - zip
Déclaration de conformité CE - pdf