BT Wallholder HS65x8
Support mural
| Adapté pour groupe de produits | Lecteurs mobiles de codes |
| Adapté pour | HS 65x8 HS 66x8 Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1900g Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1902g Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1910 Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1911i Lecteurs mobiles de codes à barres, série IT 1280i Lecteurs mobiles de codes à barres, série IT 1450g Lecteurs mobiles de codes à barres, série IT 1452g |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 99,5 mm x 30 mm x 114 mm |
| Poids net | 47 g |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Modèle de pièce de fixation | Fixation au mur |
| Type de fixation, côté installation | Fixation traversante |
| Type de fixation, côté appareil | à insérer |
| Matériau de la pièce de fixation | Plastique |
| Numéro de tarif douanier | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |