FT328.W3/2N-M12
Détecteur énergétique
| Série | 328 |
| Principe de fonctionnement | Principe de balayage |
| Modèle spécial | Optique coudée 90° |
| Portée de fonctionnement | Portée garantie |
| Portée de fonctionnement, blanc 90% | 0,002 ... 0,1 m |
| Portée de fonctionnement, gris 50% | 0,005 ... 0,092 m |
| Portée de fonctionnement, gris 18% | 0,007 ... 0,076 m |
| Portée de fonctionnement, noir 6% | 0,008 ... 0,065 m |
| Portée limite, blanc 90% | 0,002 ... 0,12 m |
| Portée limite, gris 50% | 0,005 ... 0,11 m |
| Portée limite, gris 18% | 0,007 ... 0,092 m |
| Portée limite, noir 6% | 0,008 ... 0,08 m |
| Portée limite | Portée typique |
| Source lumineuse | LED, Rouge |
| Longueur d'onde | 620 nm |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Groupe de LED | Groupe exempt de risque (selon EN 62471) |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 20 mA |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Organe de commutation | Transistor, NPN |
| Principe de commutation | Commutation claire |
| Organe de commutation | Transistor, NPN |
| Principe de commutation | Commutation foncée |
| Fréquence de commutation | 500 Hz |
| Temps de réaction | 1 ms |
| Temps d'initialisation | 300 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage A |
| Dimensions (Ø x L) | 18 mm x 61 mm |
| Taille du filetage | M18 x 1 mm |
| Matériau du boîtier | Inox Plastique |
| Boîtier en inox | V2A |
| Boîtier en plastique | ABS |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
| Poids net | 20 g |
| Couleur du boîtier | Argent Noir |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 1 pièce(s) |
| Éléments de commande | Bouton d'apprentissage |
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 60 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ECLASS 10.0 | 27270903 |
| ECLASS 11.0 | 27270903 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |
| ETIM 7.0 | EC001821 |
| ETIM 8.0 | EC001821 |
| ETIM 9.0 | EC001821 |
| ETIM 10.0 | EC001821 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |