BTU 346M-D12
Système de montage
| Contenu | 2 rondelles 2 vis M4 x 25 |
| Adapté pour groupe de produits | Capteurs à commutation, cubiques Réflecteurs |
| Adapté pour | Capteurs de la série 3B Capteurs de la série 25B Capteurs de la série 46B Capteurs de la série 46C Réflecteur (M)TKS 30x50 Réflecteur (M)TKS 40x60 Réflecteur TKS 20x40 Réflecteur TKS 50x50 |
| Désignation normalisée des pièces de fixation, métal | Acier zingué Aluminium |
| Poids net | 60 g |
| Modèle de pièce de fixation | Système de montage |
| Type de fixation, côté installation | Fixation par serrage sur tôle Pour barre ronde 12 mm |
| Type de fixation, côté appareil | À visser |
| Type de pièce de fixation | Pivotant 360° Réglable Serrable |
| Matériau de la pièce de fixation | Métallique |
| Numéro de tarif douanier | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |