BTU 346M.5-D12
Système de montage
| Adapté pour groupe de produits | Capteurs à commutation, cubiques Réflecteurs |
| Adapté pour | Capteurs de la série 46B Réflecteur (M)TKS 30x50 Réflecteur (M)TKS 40x60 Réflecteur TKS 20x40 Réflecteur TKS 50x50 |
| Désignation normalisée de pièce de fixation, inox | V2A |
| Poids net | 103 g |
| Modèle de pièce de fixation | Système de montage |
| Type de fixation, côté installation | Fixation par serrage sur tôle Pour barre ronde 12 mm |
| Type de fixation, côté appareil | À visser |
| Type de pièce de fixation | Pivotant 360° Réglable Serrable |
| Matériau de la pièce de fixation | Inox |
| Numéro de tarif douanier | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |