CML720i-R05-2720.R/PB-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Série | 720 |
Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
Type d'appareil | Récepteur |
Contenu | Accessoires pour l'utilisation du BT-2R1 |
Application | Mesure d'objets |
Modèle spécial | Balayage à faisceaux croisés Balayage à faisceaux diagonaux Balayage à faisceaux parallèles |
Portée de fonctionnement | 0,1 ... 3,5 m, Portée garantie |
Profondeur de mesure | 2.720 mm |
Nombre de faisceaux | 544 pièce(s) |
Intervalle entre les faisceaux | 5 mm |
Diamètre minimal de l'objet | 10 mm |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables | 2 pièce(s) |
Type | Entrées/sorties sélectionnables |
Durée du cycle | 16,72 ms |
Temps de réaction par faisceau | 30 µs |
Type | PROFIBUS DP |
Fonction | Processus |
Type | IO-Link |
Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
Sortie de prise | Arrière |
Fonction | Alimentation en tension Interface de configuration Liaison vers l'émetteur Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Fonction | BUS IN BUS OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Dimensions (l x H x L) | 29 mm x 35,4 mm x 2.743 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
Poids net | 2.800 g |
Type d'affichage | LED Écran OLED |
Type de configuration/paramétrage | Auto-apprentissage Logiciel |
Éléments de commande | Clavier à effleurement |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 60 °C |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |