CML720i-R10-480.A/PB-M12

Récepteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50122987
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
Profondeur de mesure 480 mm
Nombre de faisceaux 48 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 10 mm
Diamètre minimal de l'objet 20 mm
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 2 pièce(s)
Type Entrées/sorties sélectionnables
Durée du cycle 1,84 ms
Temps de réaction par faisceau 30 µs
Type PROFIBUS DP
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
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 555 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 700 g
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
Fichier GSD - zip