CML720i-R05-1520.A/D3-M12

Récepteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50123458
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
Profondeur de mesure 1.520 mm
Nombre de faisceaux 304 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 5 mm
Diamètre minimal de l'objet 10 mm
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 2 pièce(s)
Type Entrées/sorties sélectionnables
Durée du cycle 9,52 ms
Temps de réaction par faisceau 30 µs
Type RS 485 Modbus
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
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.595 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 1.650 g