CML720i-R20-2710.R/D3-M12

Récepteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50123646
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
Profondeur de mesure 2.710 mm
Nombre de faisceaux 136 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 20 mm
Diamètre minimal de l'objet 30 mm
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 2 pièce(s)
Type Entrées/sorties sélectionnables
Durée du cycle 4,48 ms
Temps de réaction par faisceau 30 µs
Type RS 485 Modbus
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
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 2.743 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 2.800 g