BT-GS6X.H

Pièce de fixation

Réf. produit : 50123869

Disponible immédiatement

Adapté pour groupe de produits Capteurs à commutation, cubiques
Adapté pour Capteurs de la série 61/63
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 21 mm x 9 mm x 60 mm
Désignation normalisée des pièces de fixation, métal Aluminium anodisé
Poids net 29 g
Modèle de pièce de fixation Plaque de montage
Type de fixation, côté installation Fixation traversante
Type de fixation, côté appareil Montage en rainure
Type de pièce de fixation Rigide
Matériau de la pièce de fixation Métallique
Amortisseur de vibrations Non
Numéro de tarif douanier 76169990
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015