REF 6-S-26x280

Réflecteur

Réf. produit : 50124004

Délais de livraison d'env. 21 jours ouvrables
Forme Rectangulaire
Dépendant de la direction Oui
Taille des prismes triples 0,3 mm
Cote de montage, largeur 24,5 mm
Cote de montage, hauteur 278 mm
Cote de montage, épaisseur 9,4 mm
Surface réfléchissante, hauteur 276 mm
Surface réfléchissante, largeur 22 mm
Surface réfléchissante, remarque supplémentaire Il peut y avoir une ligne séparatrice d’1 mm max. dans la surface réfléchissante
Matériau du réflecteur Plastique
Matériau du support Plastique
Changeant la polarité Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur PMMA8N
Structure de surface active Micro-prisme triple
Poids net 30 g
Type de fixation Vis sans tête M4
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Numéro de tarif douanier 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551