HTU418B-400.X3/LT4-M12
Détecteur à ultrasons
| Série | 418B |
| Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan |
| Contenu | 2 écrous de montage M18 |
| Modèle spécial | 2 sorties de commutation indépendantes Fonctionnement multiplex Fonctionnement synchrone |
| Portée de fonctionnement | 0,025 ... 0,4 m |
| Portée de fonctionnement | Portée garantie |
| Fréquence ultrasonique | 310 kHz |
| Évolution du lobe acoustique | Standard |
| Direction de rayonnement | Frontale |
| Angle d'ouverture | 9 ° |
| Reproductibilité | 0,15 % |
| Valeur de référence, reproductibilité | Valeur finale |
| Dérive thermique | 1,5 % |
| Valeur de référence, dérive thermique | Valeur finale |
| Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 15 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
| Consommation | 30 ... 50 mA |
| Hystérésis de commutation | 5 mm |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
| Courant de commutation, max. | 150 mA |
| Tension de commutation | low: ≤ 2,5 V |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Principe de commutation | IO-Link / contact NF/contact NO |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Contact NF/contact NO |
| Nombre d'entrées/sorties sélectionnables | 1 pièce(s) |
| Tension de commutation, sorties | UN typ. / 0 V |
| Type de tension, entrées | CC |
| Tension de commutation, entrées | UN typ. / 0 V |
| Fonction | Configurable librement Entrée d'activation Entrée d'apprentissage |
| Fréquence de commutation | 7 Hz |
| Temps de réaction | 71 ms |
| Temps d'initialisation | 300 ms |
| Type | IO-Link |
| Mode COM | COM2 |
| Profil | Smart Sensor Profil |
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
| Frametype | 2.5 |
| Spécification | V1.1 |
| Device ID | 0x000C00 |
| SIO-Mode support | Oui |
| Dual Channel | Non |
| Fonction | Alimentation en tension Entrée d'apprentissage Interface données Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Forme | Cylindrique |
| Dimensions (Ø x L) | 18 mm x 90 mm |
| Taille du filetage | M18 x 1 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Laiton nickelé |
| Matériau du transducteur d'ultrasons | Piézocéramique (contient du titano-zirconate de plomb PZT) |
| Poids net | 50 g |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Éléments de commande | Touches de commande |
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 70 °C |
| Température ambiante, stockage | -30 ... 85 °C |
| Indice de protection | IP 67 IP 68 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ECLASS 14.0 | 27272803 |
| ECLASS 15.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 8.0 | EC001849 |
| ETIM 9.0 | EC001849 |
| ETIM 10.0 | EC001849 |