BTU 0300M-W

Pièce de fixation

Réf. produit : 50124941

Délais de livraison d'env. 23 jours ouvrables
Adapté pour groupe de produits Systèmes de positionnement à codes à barres
Adapté pour Système de positionnement à codes à barres, série BPS 300i
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 55 mm x 57 mm x 14 mm
Désignation normalisée des pièces de fixation, métal Aluminium
Poids net 115 g
Couleur du boîtier Argent
Type de fixation, côté installation Fixation traversante
Type de fixation, côté appareil Adapté aux vis M4
Montage en rainure
Serrable
Matériau de la pièce de fixation Métallique
Amortisseur de vibrations Non
Numéro de tarif douanier 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Fiche technique - Dimensioned drawing - pdf