TKS 40x60.A

Kit de réflecteur

Réf. produit : 50125455

Délais de livraison d'env. 21 jours ouvrables
Contenu 10
Forme Rectangulaire
Dépendant de la direction Non
Taille des prismes triples 2,3 mm
Cote de montage, largeur 40,4 mm
Cote de montage, hauteur 60 mm
Cote de montage, épaisseur 7,2 mm
Surface réfléchissante, hauteur 55,8 mm
Surface réfléchissante, largeur 36,8 mm
Matériau du réflecteur Plastique
Matériau du support Plastique
Changeant la polarité Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur PMMA8N
Structure de surface active Triple
Poids net 36 g
Type de fixation À coller
À visser
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 65 °C
Numéro de tarif douanier 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
Modèle CAO 3D - zip