BPS 304i SM 100
Système de positionnement à codes à barres
| Série | BPS 300i |
| MTTF | 83 années |
| Profondeur de champ | 50 ... 170 mm |
| Source lumineuse | Laser, Rouge |
| Classe laser | 1, Selon CEI 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
| Forme du signal d'émission | Continu |
| Sortie du faisceau lumineux | Latéral |
| Plage de mesure | 0 ... 10.000.000 mm |
| Reproductibilité (1 sigma) | 0,05 mm |
| Transfert des valeurs mesurées | 1 ms |
| Vitesse d'avance max. | 10 m/s |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
| Consommation, max. | 3,7 W |
| Nombre d'entrées/sorties sélectionnables | 2 pièce(s) |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Type | PROFIBUS DP |
| Fonction | Processus |
| Type | USB |
| Fonction | Configuration/paramétrage par modules GSD Maintenance |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 100 mm x 108,7 mm x 48,3 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 580 g |
| Type de fixation | Fixation au dos Par pièce de fixation en option Rainures en queue d'aronde |
| Type d'affichage | LED |
| Température ambiante, fonctionnement | -5 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -35 ... 70 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 90 % |
| Indice de protection | IP 65, EN 60529 pour connecteurs vissés ou capuchons posés |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Contrôle CEM selon la norme | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
| Contrôle des chocs selon la norme | CEI 60068-2-27, test Ea |
| Contrôle des chocs répétés selon la norme | CEI 60068-2-29, test Eb |
| Contrôle des vibrations selon la norme | CEI 60068-2-6, test Fc |
| Numéro de tarif douanier | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280106 |
| ECLASS 13.0 | 27280106 |
| ECLASS 14.0 | 27280106 |
| ECLASS 15.0 | 27280106 |
| ECLASS 16.0 | 27280106 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |