BTX-D18M-D30

Adaptateur

Réf. produit : 50125860

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Contenu 1 écrou de montage M18
2 écrous de montage M30
Adapté pour groupe de produits Capteurs à commutation, cylindriques
Adapté pour Capteurs de forme M18
Forme Cylindre creux
Dimension 30 mm
Diamètre extérieur 30 mm
Diamètre intérieur 18 mm
Poids net 118 g
Couleur du boîtier Argent
Type de fixation, côté installation Taraudage de fixation
Type de fixation, côté appareil À visser
Matériau de la pièce de fixation Inox
Amortisseur de vibrations Non
Numéro de tarif douanier 73181900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100