SET LS5/9D + LE5/4P + 2 BT205M

Kit d'émetteur de barrage photoélectrique

Réf. produit : 50125986

Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 3 produits trouvés
LS5B/9
Émetteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article : 50145238
  • Série: 5B
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 10 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50145238

Délais de livraison d'env. 5 jours ouvrables
LE5B/4
Récepteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article : 50145234
  • Série: 5B
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Forme: Cubique
  • Type de tension: CC
Numéro d’article : 50145234

Délais de livraison d'env. 3 jours ouvrables
BT 205M
Pièce de fixation
Numéro d’article : 50139831
  • Type de fixation, côtéappareil: Àvisser
  • Type de fixation, côtéinstallation: Fixation traversante
  • Matériau de la pièce de fixation: Métallique
  • Adaptépour groupe de produits: Capteursàcommutation, cubiques
Numéro d’article : 50139831

Disponible immédiatement

Série 5
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Lot (émetteur et récepteur)
Contenu 2 x BT 205M
4 vis M3 x 8
Modèle spécial Entrée de désactivation
Lot d'articles
Portée de fonctionnement 0 ... 10 m (portée garantie)
Portée limite 0 ... 15 m (portée typique)
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 620 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471)
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 15 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation foncée
Fréquence de commutation 500 Hz
Temps de réaction 1 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Connexion de l'appareil émetteur
Signal IN
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Nombre de brins 4 brins
Section des brins 0,2 mm²
Fonction Alimentation en tension
Connexion de l'appareil récepteur
Signal OUT
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Section des brins 0,2 mm²
Nombre de brins 4 brins
Dimensions (l x H x L) 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 153 g
Couleur du boîtier Noir
Rouge
Couple de serrage recommandé, fixation M3 0,9 N·m
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 60 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf