CR55M2/R2

Lecteur stationnaire de codes à barres

Réf. produit : 50126080

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon
Série CR55
Types de codes lisibles 2/5 entrelacé
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 8/13
EAN 128
GS1 Databar
UPC
Vitesse de balayage typique 330 scans/s
Distance de lecture 40 ... 250 mm
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 617 nm
Taille du module 0,1 ... 0,5 mm
Technique de lecture Scanner monotrame
Déflexion du faisceau Par prisme
Sortie du faisceau lumineux Frontale
Tension d'alimentation UN 4,5 ... 5,5 V, CC
Consommation, max. 120 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Fonction DATA VALID
Type RS 232
Fonction Processus
Protocole de transmission Réglable
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Interface données
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Nombre de brins 6 brins
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 31 mm x 18,3 mm x 45,5 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 9 g
Couleur du boîtier Argent
Rouge
Type de fixation Filetage borgne
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Logiciel
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 60 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 5 ... 95 %
Insensibilité à la lumière environnante, max. 100.000 lx
Indice de protection IP 54
Homologations cUR us
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration - Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Pilote USB - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Manuel d'utilisation - Programming Guide - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - Identification - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf