CR50M2/R2-S5
Lecteur stationnaire de codes à barres
| Série | CR50 |
| Types de codes lisibles | 2/5 entrelacé Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 8/13 EAN 128 GS1 Databar UPC |
| Vitesse de balayage typique | 330 scans/s |
| Distance de lecture | 40 ... 250 mm |
| Source lumineuse | LED, Rouge |
| Longueur d'onde | 617 nm |
| Taille du module | 0,1 ... 0,5 mm |
| Technique de lecture | Scanner monotrame |
| Déflexion du faisceau | Par prisme |
| Sortie du faisceau lumineux | Frontale |
| Type | USB, RS 232 |
| Fonction | Processus |
| Protocole de transmission | Réglable |
| Fonction | Processus |
| Type | USB |
| Fonction | Configuration/paramétrage par logiciel |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Interface de maintenance Interface données Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Borne |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 22,5 mm x 14 mm x 33 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
| Poids net | 10 g |
| Type de fixation | Filetage borgne |
| Type d'affichage | Ronfleur |
| Type de configuration/paramétrage | Logiciel |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 95 % |
| Insensibilité à la lumière environnante, max. | 100.000 lx |
| Numéro de tarif douanier | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |