CML720i-R20-290.A/CN-M12-EX

Récepteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50126372

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
Icon Icon Icon
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
Protection Ex
Profondeur de mesure 290 mm
Nombre de faisceaux 15 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 20 mm
Diamètre minimal de l'objet 30 mm
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 2 pièce(s)
Type Entrées/sorties sélectionnables
Durée du cycle 1 ms
Temps de réaction par faisceau 30 µs
Type CANopen, IO-Link
Mode COM COM2
Spécification V1.0.1
V1.1
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
Dimensions (l x H x L) 30,7 mm x 54,8 mm x 343 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 474 g
Type d'affichage LED
Écran OLED
Type de configuration/paramétrage Logiciel
Éléments de commande Clavier à effleurement
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 60 °C
Ex-Zone 2
22
Groupe d'appareils Ex II
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
Fichier EDS - zip