CML720i-T10-780.A-M12-EX

Émetteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50126392

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série 720
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Émetteur
Contenu 2 coulisseaux BT-NC
Application Mesure d'objets
Modèle spécial Balayage à faisceaux croisés
Balayage à faisceaux diagonaux
Balayage à faisceaux parallèles
Protection Ex
Portée de fonctionnement 0,3 ... 7 m (portée garantie)
Profondeur de mesure 780 mm
Nombre de faisceaux 780 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 10 mm
Source lumineuse LED, Infrarouge
Diamètre minimal de l'objet 20 mm
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Durée du cycle 2,8 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Sortie de prise Axiale
Fonction Alimentation en tension
Entrée Sync
Liaison vers le récepteur
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 30,7 mm x 40,3 mm x 813 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 765 g
Type d'affichage LED
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 60 °C
Ex-Zone 2
22
Groupe d'appareils Ex II
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
IODD - V 1.0.1 - zip
Logiciel de configuration - Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration - IO-Link Device Collection - zip
Logiciel de configuration - IO-Link USB-Master - zip
Déclaration de conformité CE - pdf