CML720i-T20-1410.A-M12-EX
Émetteur de barrière immatérielle
Série | 720 |
Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
Type d'appareil | Émetteur |
Contenu | 2 coulisseaux BT-NC |
Application | Mesure d'objets |
Modèle spécial | Balayage à faisceaux croisés Balayage à faisceaux diagonaux Balayage à faisceaux parallèles Protection Ex |
Portée de fonctionnement | 0,3 ... 7 m, Portée garantie |
Profondeur de mesure | 1.410 mm |
Nombre de faisceaux | 71 pièce(s) |
Intervalle entre les faisceaux | 20 mm |
Source lumineuse | LED, Infrarouge |
Diamètre minimal de l'objet | 30 mm |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Durée du cycle | 2,56 ms |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Sortie de prise | Axiale |
Fonction | Alimentation en tension Entrée Sync Liaison vers le récepteur |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Dimensions (l x H x L) | 30,7 mm x 40,3 mm x 1.463 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
Poids net | 1.258 g |
Type d'affichage | LED |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 60 °C |
Ex-Zone | 2 22 |
Groupe d'appareils Ex | II |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |